Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior
06460

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión: Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación: Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro con acabado satinado
Referencia
Naranja puro RAL 2004
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero de
dientes
LFiltro
06460-92061X06460-92062X2M613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92081X06460-92082X2M813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92101X06460-92102X2M1013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93081X06460-93082X3M816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93101X06460-93102X3M1016212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83