Palanca de sujeción plana con rosca exterior
06458

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión: Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Indicación: Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores
y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06458 Palanca de sujeción plana con rosca exterior 169 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro con acabado satinado
Referencia
Naranja puro RAL 2004
TamañoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06458-2061X06458-2062X2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2081X06458-2082X2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2101X06458-2102X2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3081X06458-3082X3M81621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3101X06458-3102X3M101621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83