Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable
06449

Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión: Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación: Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición: Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes por un recargo.

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro con acabado satinado
Referencia
Naranja puro RAL 2004
TamañoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
Filtro
06449-206106449-20622M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-208106449-20822M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-308106449-30823M8141621,222371023,83842809111,722
06449-310106449-31023M10141621,222371023,83842809111,722
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83