|
|
06441Palancas de sujeción de acero con rosca exterior, inserto... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado. Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06441-110X20 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 19.58 € | | 06441-110X25 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 19.58 € | | 06441-110X30 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 19.58 € | | 06441-110X35 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 20.55 € | | 06441-110X40 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 20.55 € | | 06441-110X45 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 20.55 € | | 06441-110X50 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 20.55 € | | 06441-110X55 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 20.55 € | | 06441-110X60 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 20.55 € | | 06441-110X70 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 21.23 € | | 06441-110X80 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 21.23 € | | 06441-110X90 | Acero | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 21.23 € | | 06441-112X20 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 19.58 € | | 06441-112X25 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 19.58 € | | 06441-112X30 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 19.58 € | | 06441-112X35 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 20.55 € | | 06441-112X40 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 20.55 € | | 06441-112X45 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 20.55 € | | 06441-112X50 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 20.55 € | | 06441-112X55 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 20.55 € | | 06441-112X60 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 20.55 € | | 06441-112X70 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 21.23 € | | 06441-112X80 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 21.23 € | | 06441-112X90 | Acero | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 21.23 € | | 06441-212X25 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 | | | 26.36 € | | 06441-212X30 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 | | | 26.36 € | | 06441-212X35 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 35 | | | 27.32 € | | 06441-212X40 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 | | | 27.32 € | | 06441-212X45 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 | | | 27.32 € | | 06441-212X50 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 | | | 27.32 € | | 06441-212X55 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 55 | | | 27.32 € | | 06441-212X60 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 | | | 27.32 € | | 06441-212X70 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 70 | | | 28.23 € | | 06441-212X80 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 80 | | | 28.23 € | | 06441-212X90 | Acero | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 90 | | | 28.23 € | | 06441-216X25 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 | | | 26.36 € | | 06441-216X30 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 | | | 26.36 € | | 06441-216X35 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 35 | | | 27.32 € | | 06441-216X40 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 | | | 27.32 € | | 06441-216X45 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 | | | 27.32 € | | 06441-216X50 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 | | | 27.32 € | | 06441-216X55 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 55 | | | 27.32 € | | 06441-216X60 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 | | | 27.32 € | | 06441-216X70 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 70 | | | 28.23 € | | 06441-216X80 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 80 | | | 28.23 € | | 06441-216X90 | Acero | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 90 | | | 28.23 € | | 06441-316X30 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 36.35 € | | 06441-316X40 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 37.61 € | | 06441-316X50 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 37.61 € | | 06441-316X60 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 37.61 € | | 06441-316X70 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 39.09 € | | 06441-316X80 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 39.09 € | | 06441-316X90 | Acero | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 39.09 € | | 06441-320X30 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 36.35 € | | 06441-320X40 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 37.61 € | | 06441-320X50 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 37.61 € | | 06441-320X60 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 37.61 € | | 06441-320X70 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 39.09 € | | 06441-320X80 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 39.09 € | | 06441-320X90 | Acero | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 39.09 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|