Palanca de sujeción con rosca exterior, acero
06430

Palanca de sujeción con rosca exterior, acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión: Empuñadura recubierta con plástico.
Acero bruñido.
Indicación: Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.
A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06430 Palanca de sujeción con rosca exterior, acero 210 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior, acero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro con acabado satinado
Referencia
Plata metalizada
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número de
dientes
LFiltro
06430-1051X06430-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1061X06430-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2061X06430-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2081X06430-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2101X06430-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3081X06430-3083X3M81621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3101X06430-3103X3M101621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4101X06430-4103X4M101925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4121X06430-4123X4M121925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5121X06430-5123X5M122330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5161X06430-5163X5M162330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83