Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados
06381_0

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión: Partes de acero con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación: Para las medidas que falten, ver 06371. A petición: Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H4A1Número de
dientes
LFiltro
06381-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06381-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06381-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83