Empuñaduras de control planas con estrella interior
06342_IS

Empuñaduras de control planas con estrella interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras de control planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la empuñadura de control se pueda girar 360°.
La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06342_IS Empuñaduras de control planas con estrella interior 114 kB

Planos

Empuñaduras de control planas con estrella interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamaño

SWDD1D2HH1H2AA1CADAcc.PrecioPedir
06342-305Estrella interior15,52582014228,57515 20.01 €
06342-307Estrella interior172582014228,57515 20.01 €
06342-309Estrella interior2933102517271010015 21.59 €
06342-311Estrella interior21133102517271010015 21.59 €
06342-314Estrella interior314411230203611,512815 25.31 €
06342-319Estrella interior319411230203611,512815 25.31 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83