Empuñaduras de control planas con rosca interior
06342_IG

Empuñaduras de control planas con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las empuñaduras de control planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la empuñadura de control se pueda girar 360°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06342_IG Empuñaduras de control planas con rosca interior 107 kB

Planos

Empuñaduras de control planas con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamañoXD

D1D2HH1H2AA1CADAcc.PrecioPedir
06342-206Rosca interior1M62582014228,57515 10.24 €
06342-208Rosca interior1M82582014228,57515 10.24 €
06342-210Rosca interior1M102582014228,57515 10.24 €
06342-212Rosca interior2M1233102517271010015 12.13 €
06342-216Rosca interior2M1633102517271010015 12.13 €
06342-220Rosca interior3M20411230203611,512815 15.39 €
06342-224Rosca interior3M24411230203611,512815 15.39 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83