Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06340_IG Palanca tensora con rosca interior 110 kB

Planos

Palanca tensora con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamañoXTDD1D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06340-208Rosca interior1M8182410254052,532,584,515 7.13 €
06340-210Rosca interior1M10192410254052,532,584,515 7.13 €
06340-212Rosca interior2M1220281232466136,510015 8.83 €
06340-216Rosca interior3M162333133252724112115 10.68 €
06340-220Rosca interior4M202641133261804912315 14.81 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83