Empuñaduras de mariposa con rosca interior
06665_IG

Empuñaduras de mariposa con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo: latón o acero.
Versión: Acero galvanizado. Indicación: Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06665_IG Empuñaduras de mariposa con rosca interior 127 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1ABHH1TCAD Accesorios Precio Pedir
06665-15006LatónM615511525,59,59 1.58 €
06665-16008AceroM81861,5183111,514 2.71 €
06665-17510AceroM1022762238,514,514 3.09 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83