Empuñaduras de mariposa con rosca exterior
06665_AG

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Perno roscado: acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06665_AG Empuñaduras de mariposa con rosca exterior 154 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1ABHH1LCADAccesoriosPrecioPedir
06665-25006X15AceroM615511525,59,515 1.62 €
06665-26008X20AceroM81861,5183111,520 2.77 €
06665-27510X20AceroM1022762238,514,520 3.12 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83