Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
06250

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Montaje de forma L: los botones esféricos se instalan firmemente con ligeros golpes de martillo. Utilizar únicamente un martillo de goma o plástico de 200 g de peso como máximo.

En la versión 06250-21604, el casquillo es de latón.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
A petición:* Estas versiones están disponibles franco almacén en rojo oscuro con un recargo.Tolerancia de espiga:Los botones esféricos con manguito de sujeción se pueden insertar en barras convencionales con tolerancia h9. El manguito de sujeción suministrado garantiza un alojamiento firme y seguro.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca prensada
Forma E: casquillo roscado
Forma L: manguito de sujeción
Forma M: perforación cónica
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06250 Botones esféricos planos DIN 319 ampliada 135 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma C, con rosca prensada

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma C, con rosca prensada

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1

D2D6HT1 mín.CADAcc.PrecioPedir
06250-11604C16M48156 0.35 €
06250-11605C16M58157,5 0.35 €
06250-11606C16M68159 0.38 €
06250-12005*C20M512187,5 0.37 €
06250-12006C20M612189 0.37 €
06250-12506*C25M615239 0.44 €
06250-12508C25M8152312 0.44 €
06250-13008*C30M8162812 0.71 €
06250-13208*C32M8182912 0.55 €
06250-13210C32M10182915 0.55 €
06250-13508C36M8173318 0.82 €
06250-13510*C36M10173315 0.82 €
06250-14008C40M82037,512 1.02 €
06250-14010*C40M102037,515 1.02 €
06250-14012C40M122037,518 1.02 €
06250-14510C45M10204315 1.37 €
06250-14512C45M12204318 1.37 €
06250-15010C50M10224815 1.64 €
06250-15012*C50M12284818 1.64 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D6HT3 mín.CADAcc.PrecioPedir
06250-21604E16M48156 0.47 €
06250-22005*E20M512187,5 0.48 €
06250-22006E20M612189 0.55 €
06250-22506*E25M615239 0.59 €
06250-22508E25M8152312 0.71 €
06250-23008*E30M8162812 0.97 €
06250-23208E32M8182912 1.07 €
06250-23210E32M10182915 1.08 €
06250-23508E36M8173314 1.06 €
06250-23510E36M10173314 1.10 €
06250-24008E40M82037,514 1.32 €
06250-24010*E40M102037,515 1.37 €
06250-24012E40M122037,518 1.55 €
06250-24510E45M10204322 1.75 €
06250-24512E45M12204321 1.81 €
06250-25010E50M10224815 2.14 €
06250-25012*E50M12284818 2.29 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma L con manguito de sujeción

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma L con manguito de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D5D6HT5CADAcc.PrecioPedir
06250-42005L205121813 1.33 €
06250-42506L256152316 1.23 €
06250-42508L258152315 1.23 €
06250-43208L328182915 1.52 €
06250-43210L3210182920 1.52 €
06250-44010L40102037,520 2.14 €
06250-44012L40122037,523 2.14 €
06250-45012L5012284820 3.38 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D3D6HT6CADAcc.PrecioPedir
06250-31604M1648159 0.36 €
06250-32005M205121812 0.38 €
06250-32506M256152315 0.48 €
06250-32508M258152315 0.48 €
06250-33208M328182915 0.69 €
06250-33210M3210182915 0.69 €
06250-34010M40102037,520 1.05 €
06250-34012M40122037,520 1.05 €
06250-35012M5012284822 1.79 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83