norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
06247

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301, 1.4305, o bien aluminio.Versión:Pulido.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca
Forma K: perforación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06247 Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319 132 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca

Más información

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

D6HTEstadoCADAcc.PrecioPedir
06247-116042CAcero inoxidable1.4305M4168157,2Expira Artículo de salida
06247-120052CAcero inoxidable1.4305M52012189,1No disponible
06247-125062CAcero inoxidable1.4305M6251522,511No disponible
06247-132082CAcero inoxidable1.4305M832182914,5No disponible
06247-140102CAcero inoxidable1.4305M1040223718Expira Artículo de salida
06247-150122CAcero inoxidable1.4305M1250284621Expira Artículo de salida
06247-116044CAcero inoxidable1.4301M4168157,2 4.24 €
06247-140104CAcero inoxidable1.4301M1040223718 18.15 €
06247-132084CAcero inoxidable1.4301M832182914,5 10.25 €
06247-150124CAcero inoxidable1.4301M1250284621 28.42 €
06247-125064CAcero inoxidable1.4301M6251522,511 6.88 €
06247-120054CAcero inoxidable1.4301M52012189,1 4.69 €
06247-116043CAluminio-M4168157,2 3.02 €
06247-120053CAluminio-M52012189,1 3.09 €
06247-125063CAluminio-M6251522,511 4.34 €
06247-132083CAluminio-M832182914,5 6.24 €
06247-140103CAluminio-M1040223718 8.98 €
06247-150123CAluminio-M1250284621 13.00 €

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación

Más información

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1D6HTCADAcc.PrecioPedir
06247-316042KAcero inoxidable1.430561681510 4.05 €
06247-320052KAcero inoxidable1.4305820121812 4.46 €
06247-325062KAcero inoxidable1.430510251522,516 6.56 €
06247-332082KAcero inoxidable1.43051232182920 9.76 €
06247-340102KAcero inoxidable1.43051640223725 17.30 €
06247-350122KAcero inoxidable1.43052050284632 27.06 €
06247-316043KAluminio-61681510 3.02 €
06247-320053KAluminio-820121812 3.09 €
06247-325063KAluminio-10251522,516 4.34 €
06247-332083KAluminio-1232182920 6.24 €
06247-340103KAluminio-1640223725 8.98 €
06247-350123KAluminio-2050284632 13.00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83