Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca exterior, forma LS
06220_LS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura en estrella de termoplástico, perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión: Perno roscado cincado y cromado en azul. Indicación: Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad. La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto. De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje: realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca exterior, forma LS

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06220-705ΔXLS25M5128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-706ΔXLS25M6128162210/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7061ΔXLS32M61410202610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-708ΔXLS32M81410202615/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7081ΔXLS40M81813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-710ΔXLS40M101813253115/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7101ΔXLS50M102217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-712ΔXLS50M122217323815/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-7102ΔXLS63M102621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-7121ΔXLS63M122621404620/25/30/35/40/45/50/60
06220-716ΔXLS63M162621404630/35/40/45/50/60
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83