Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
06220

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro grafito.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión:Perno roscado cromado en azul.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Para su identificación inequívoca se aparece el logo de ESD en amarillo impreso en el lateral del producto.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD están comprobados para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices por funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06220 Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336 157 kB
 Indicación técnica ESD 261 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336, rosca interior, forma K

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336, rosca interior, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Forma

D1D5D8H3H4T6CADAcc.PrecioPedir
06220-1120824Negro grafito RAL 9011K40M818132514 1.33 €

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336, rosca exterior, forma L

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336, rosca exterior, forma L

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Forma

D1D6D8H3H4LCADAcc.PrecioPedir
06220-11408124X25Negro grafito RAL 9011L40M818132525 1.71 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83