norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L
06212_L

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico negro, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Perno roscado con acabado natural.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06212_L Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L 198 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L