06200-606X15 | L | rectificado por vibración | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 5.75 € | |
06200-606X20 | L | rectificado por vibración | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6.58 € | |
06200-606X25 | L | rectificado por vibración | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6.67 € | |
06200-606X30 | L | rectificado por vibración | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6.74 € | |
06200-608X20 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7.50 € | |
06200-608X25 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7.60 € | |
06200-608X30 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7.67 € | |
06200-608X40 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7.79 € | |
06200-610X25 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 10.06 € | |
06200-610X30 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 10.14 € | |
06200-610X40 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10.32 € | |
06200-610X50 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 10.49 € | |
06200-612X30 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 11.45 € | |
06200-612X40 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 11.53 € | |
06200-612X50 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 11.63 € | |
06200-612X60 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 11.81 € | |