norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
06120

Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas moleteadas planas M12 no están previstas en la normativa oficial.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06120 Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467 189 kB

Planos

Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3HKCADAcc.PrecioPedir
06120-04Acero de corte fácilM416843,5 0.29 €
06120-05Acero de corte fácilM5201054 0.36 €
06120-06Acero de corte fácilM6241265 0.45 €
06120-08Acero de corte fácilM8301686 0.79 €
06120-10Acero de corte fácilM103620108 1.21 €
06120-12Acero de corte fácilM123620108 1.48 €
06120-042Acero inoxidableM416843,5 0.86 €
06120-052Acero inoxidableM5201054 0.98 €
06120-062Acero inoxidableM6241265 1.25 €
06120-082Acero inoxidableM8301686 2.02 €
06120-102Acero inoxidableM103620108 3.20 €
06120-122Acero inoxidableM123620108 4.22 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83