norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico
06932

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Indicación:- 19"
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06932 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico 126 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06932-055201negro5512,5M54075,51000 5.69 €
06932-088201negro8812,5M540108,51000 5.89 €
06932-100201negro10012,5M540120,51000 6.06 €
06932-120201negro12012,5M540140,51000 6.14 €
06932-180201negro18012,5M540200,51000 6.36 €
06932-235201negro23512,5M540255,51000 6.58 €
06932-055203natural5512,5M54075,51000 5.69 €
06932-088203natural8812,5M540108,51000 5.89 €
06932-100203natural10012,5M540120,51000 6.06 €
06932-120203natural12012,5M540140,51000 6.14 €
06932-180203natural18012,5M540200,51000 6.36 €
06932-235203natural23512,5M540255,51000 6.58 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83