norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante 2 tornillos
06961_B

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión:Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras abatibles de perfil con forma B se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06961_B Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante 2 tornillos 162 kB

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante 2 tornillos

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaVersión 2HLL1TAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06961-10021anodizado negroBatornillable9010011519,5107 x 73500 56.49 €
06961-11821anodizado negroBatornillable9011813319,5125 x 73500 59.19 €
06961-16721anodizado negroBatornillable9016718219,5174 x 73500 66.80 €
06961-10023anodizado naturalBatornillable9010011519,5107 x 73500 55.10 €
06961-11823anodizado naturalBatornillable9011813319,5125 x 73500 57.59 €
06961-16723anodizado naturalBatornillable9016718219,5174 x 73500 64.89 €