Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión: Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados. Indicación: Las empuñaduras abatibles de perfil con forma B se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje: Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñaduras hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2.º perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06961_B Empuñaduras abatibles huecas, forma B 153 kB

Planos

Empuñaduras abatibles huecas, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anodizado negro
Referencia
anodizado natural
FormaLAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06961-1002106961-10023B100107 x 73500
06961-1182106961-11823B118125 x 73500
06961-1672106961-16723B167174 x 73500

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83