Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma A, fijación mediante perfil de goma.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión:Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras abatibles huecas con forma A se pueden montar sin necesidad de tornillos en chapas de 1-2,5 mm de espesor con 2 perfiles de plástico blando.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñaduras hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2.º perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06961 Empuñaduras abatibles huecas 184 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras abatibles huecas

Empuñaduras abatibles huecas, forma A

Más información

Planos

Empuñaduras abatibles huecas, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anodizado negro
Referencia
anodizado natural
FormaLAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06961-1001106961-10013A100107 x 73500
06961-1181106961-11813A118125 x 73500
06961-1671106961-16713A167174 x 73500

Empuñaduras abatibles huecas, forma B

Más información

Planos

Empuñaduras abatibles huecas, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anodizado negro
Referencia
anodizado natural
FormaLAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06961-1002106961-10023B100107 x 73500
06961-1182106961-11823B118125 x 73500
06961-1672106961-16723B167174 x 73500
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83