Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Descripción Material: Empuñadura hueca de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma A, fijación mediante perfil de goma.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión: Empuñadura hueca tratada con vidrio, satinada y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados. Indicación: Las empuñaduras huecas con forma A se pueden utilizar sin necesidad de tornillos para chapas de 1-2,5 mm de espesor. En este caso, 2 perfiles de goma integrados garantizan una total seguridad de montaje.
Las empuñaduras huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje: Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñaduras hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2.º perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06960 Empuñaduras huecas 152 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras huecas

Empuñaduras huecas, forma A

Más información

Planos

Empuñaduras huecas, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anodizado negro
Referencia
anodizado natural
FormaLAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06960-1001106960-10013A100104 x 73500
06960-1181106960-11813A118122 x 73500
06960-1671106960-16713A167171 x 73500

Empuñaduras huecas, forma B

Más información

Planos

Empuñaduras huecas, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anodizado negro
Referencia
anodizado natural
FormaLAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
Filtro
06960-1002106960-10023B100104 x 73500
06960-1182106960-11823B118122 x 73500
06960-1672106960-16723B167171 x 73500
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83