Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Material de fijación 1.4301.
Versión:Negro mate con estructura fina.Indicación:Las empuñaduras curvas se pueden utilizar en fijaciones unilaterales. Además, son estables y muy resistentes.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo, así como una chapa de sujeción para proporcionar una protección contra torsión adicional.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
1) Chapa de sujeción
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06959 Empuñaduras curvas atornillables por un lado 158 kB

Planos

Empuñaduras curvas atornillables por un lado

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDD1HLL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06959-128051730M5x4520481281833800 12.52 €
06959-156062036M6x55245815622401000 18.23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83