Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Tubo de unión de colores naturales, color negro anodizado o acero inoxidable rectificado.
Puntas de empuñadura negro mate.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre las puntas de plástico mediante empuñaduras de sujeción.Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06956 Empuñaduras de tubo acodadas 98,2 kB

Planos

Empuñaduras de tubo acodadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
Color
del cuerpo de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06956-088041AluminioAnodizado natural8824M440100200 7.64 €
06956-096041AluminioAnodizado natural9624M440108200 7.72 €
06956-120041AluminioAnodizado natural12024M440132200 7.95 €
06956-128041AluminioAnodizado natural12824M440140200 8.05 €
06956-160041AluminioAnodizado natural16024M440172200 8.36 €
06956-180041AluminioAnodizado natural18024M440192200 8.67 €
06956-088042AluminioAnodizado negro8824M440100200 7.80 €
06956-096042AluminioAnodizado negro9624M440108200 7.90 €
06956-120042AluminioAnodizado negro12024M440132200 8.14 €
06956-128042AluminioAnodizado negro12824M440140200 8.25 €
06956-160042AluminioAnodizado negro16024M440172200 8.59 €
06956-180042AluminioAnodizado negro18024M440192200 8.79 €
06956-088043Acero inoxidablePulido8824M440100200 9.15 €
06956-096043Acero inoxidablePulido9624M440108200 9.25 €
06956-120043Acero inoxidablePulido12024M440132200 9.55 €
06956-128043Acero inoxidablePulido12824M440140200 9.64 €
06956-160043Acero inoxidablePulido16024M440172200 10.04 €
06956-180043Acero inoxidablePulido18024M440192200 10.27 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83