norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de empuñadura EN AW-6060.
Piezas de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión:Tubo de empuñadura anodizado en colores naturales.
Piezas de retención anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empuñadura) negras.
Caperuzas protectoras (pieza de retención) gris claro o negro.
Indicación:Las empuñaduras de tubo ajustables se suministran sin montar.
La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuñaduras de tubo.
La distancia entre ejes máxima recomendada figura en la tabla, en A máx.
En caso de grandes longitudes de empuñadura o fuertes cargas pueden insertarse piezas de retención adicionales.
Las piezas de retención se suministran sin montar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06947_EB Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables 108 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Color
del componente
A
máx.
BD

HLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06947-2503011anodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 30.80 €
06947-3003011anodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 32.18 €
06947-4003011anodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 34.82 €
06947-5003011anodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 37.57 €
06947-6003011anodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 40.22 €
06947-2503012anodizado naturalanodizado negro22036M8682501000 30.80 €
06947-3003012anodizado naturalanodizado negro27036M8683001000 32.18 €
06947-4003012anodizado naturalanodizado negro37036M8684001000 34.82 €
06947-5003012anodizado naturalanodizado negro47036M8685001000 37.57 €
06947-6003012anodizado naturalanodizado negro57036M8686001000 40.22 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83