Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.
Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma B, se suministran tornillos hexagonales y arandelas de apoyo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06943_B Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma B 153 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo de base
ALCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06943-200083BPulido2002261000 123.92 €
06943-300083BPulido3003261000 131.20 €
06943-400083BPulido4004261000 139.70 €
06943-200084Bplástico acanalado negro2002261000 126.35 €
06943-300084Bplástico acanalado negro3003261000 134.86 €
06943-400084Bplástico acanalado negro4004261000 145.79 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83