Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Inserto de cabeza de tornillo (A) o inserto roscado (B).
Forma A: Inserto de cabeza de tornillo
Forma B: Inserto roscado
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06942 Empuñaduras de tubo 168 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo

Empuñadura de tubo, forma A, con inserto de cabeza de tornillo

Más información

Planos

Empuñadura de tubo, forma A, con inserto de cabeza de tornillo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaALCapacidad
de carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
06942-300101A3003501000 74.96 €
06942-350101A3504001000 78.84 €
06942-400101A4004501000 83.10 €
06942-500101A5005501000 91.24 €
06942-600101A6006501000 99.74 €

Empuñaduras de tubo, forma B con inserto roscado

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo, forma B con inserto roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaALCapacidad
de carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
06942-300102B3003501000 77.37 €
06942-350102B3504001000 81.52 €
06942-400102B4004501000 86.12 €
06942-500102B5005501000 93.79 €
06942-600102B6006501000 102.17 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83