Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro.
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.

Forma A: Tubo de unión pulido y colores naturales anodizados.
Forma B: Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada.
Forma C: Tubo de unión de acero inoxidable, rectificado.
Montaje:Desde el lado de manejo.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06938 Empuñaduras de tubo 144 kB

Planos

Empuñaduras de tubo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Referencia
Forma C
A

BCapacidad
de carga
N
Filtro
06938-250106938-250206938-25032502941000
06938-300106938-300206938-30033003441000
06938-350106938-350206938-35033503941000
06938-400106938-400206938-40034004441000
06938-500106938-500206938-50035005441000
06938-600106938-600206938-60036006441000
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83