Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Superficie con rectificado de alta precisión y cromada con un brillo intenso.
En la forma B, puente de conexión con envoltura de plástico lisa adicional.
Forma C semibrillante, rectificada por vibración sin estrías.
Indicación:El volumen de suministro incluye tuercas y arandelas de apoyo cincadas.
Forma C, material de fijación de acero inoxidable.
Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.
Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06934 Empuñaduras abatibles curvas 138 kB

Planos

Empuñaduras abatibles curvas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Referencia
Forma C
A

Capacidad
de carga
N
Filtro
06934-100106934-100206934-1003100500
06934-120106934-120206934-1203120500
06934-180106934-180206934-1803180500
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83