Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva oval de aluminio EN AW-6060.
Pernos de alojamiento de acero de corte fácil 1.0718.
Brida ciega de acero de corte fácil 1.0718.
Versión:Empuñadura curva con recubrimiento de polvo negro.
Pernos de alojamiento bruñido.
Brida ciega bruñida.
Indicación:Las empuñaduras curvas se fijan a la pieza contraria mediante un sistema de unión.
El desmontaje se lleva a cabo en un estado sin carga.
Aplicación:Insertar la empuñadura curva en el orificio hasta que la empuñadura haga tope con la brida ciega.
Bloquear alzando la empuñadura en paralelo.
La empuñadura solo puede ser sometida a cargas verticales hacia arriba.
Para soltar proceder en orden inverso.
Montaje:Para fijar la brida ciega se ha de preparar previamente la pieza contraria.
Ver plano indicación de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) posición desbloqueada
2)posición bloqueada

S = Conectar
E = Encajar
A = Elevar
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06920 Empuñaduras curvas ovaladas extraíbles 264 kB

Planos

Empuñaduras curvas ovaladas extraíbles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D2D3HH1BLCADAcc.PrecioPedir
06920-1001200110035122113508724 23.20 €
06920-1121200111235122113508724 23.31 €
06920-1201200112035122113508724 23.78 €
06920-1281200112835122113508724 24.35 €
06920-1601200116035122113508724 25.04 €
06920-1121400111240142517558826 28.11 €
06920-1201400112040142517558826 28.27 €
06920-1281400112840142517558826 28.43 €
06920-1601400116040142517558826 28.55 €
06920-1801400118040142517558826 29.18 €
06920-1921400119240142517558826 29.61 €
06920-3501400135040142517558826 32.63 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83