Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior
06920

Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio ovalado EN AW-6060.Versión:negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas:
- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06920 Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior 103 kB

Planos

Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
recubierto en polvo negro
Referencia
Rojo rubí RAL 3003
ADD1D2HTCapacidad
de carga
N
Filtro
06920-1100010506920-110027051005,521135013,61000
06920-1112010506920-111227051125,521135013,61000
06920-1120010506920-112027051205,521135013,61000
06920-1128010506920-112827051285,521135013,61000
06920-1160010506920-116027051605,521135013,61000
06920-1112010606920-111227061126,6251755111000
06920-1120010606920-112027061206,6251755111000
06920-1128010606920-112827061286,6251755111000
06920-1160010606920-116027061606,6251755111000
06920-1180010606920-118027061806,6251755111000
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83