Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Componentes duros de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Componentes blandos de SEBS.Versión:Componentes duros negro mate, componentes blandos azul basalto.Indicación:Empuñadura de poliamida con alta capacidad de carga. Transporte y agarre de gran comodidad gracias a la superficie blanda del interior de la empuñadura.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica cincados de color negro, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministra material de fijación de acero inoxidable (1.4301).
Montaje:Desde el lado de manejo.A petición:Con etiquetado individual sobre los componentes blandos, grabado o en relieve. Los componentes duros y blandos están disponibles en todos los colores RAL.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06913 Empuñaduras curvas con interior suave 114 kB

Planos

Empuñaduras curvas con interior suave

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónALCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06913-515008-150178500 10.99 €
06913-615008Zona húmeda150178500 11.87 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83