|
|
04521Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Elemento de sujeción, templado por cementacion y latonado.Indicación:El tornillo excéntrico de sujeción con elemento de sujeción y tope permite sujeciones múltiples económicas para espacios reducidos. En caso de sujeciones múltiples, la parte trasera del cuerpo se puede utilizar como tope. Montar preferiblemente en una ranura de +0,05 mm de anchura. La altura de agarre de la arandela de sujeción se puede modificar a través de la profundidad de la ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 | L2 | B | H | H1 | H2 | H3 máx. | S | D | S1 (Recorrido) | SW | SW1 | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04521-08 | 43,2 | 25,4 | 19 | 19 | 12,7 | 15,7 | 6,4 | 21,4 | 1,5 | M8 | 1,6 | 5 | 7 | 8,9 | 28 | | | 75.28 € | | 04521-10 | 54 | 33,5 | 25,4 | 25,4 | 11,4 | 15,4 | 9,7 | 24,5 | 1,8 | M10 | 2 | 7 | 8 | 17,8 | 88 | | | 89.03 € | | 04521-12 | 75 | 50,8 | 38 | 38,1 | 25,5 | 31,5 | 13 | 43 | 2,05 | M12 | 2,5 | 10 | 12 | 26,7 | 135 | | | 185.99 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|