|
|
04520Dispositivos de sujeción con leva |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. Gracias a su estructura plana, las piezas de trabajo se pueden procesar en toda su superficie, sin necesidad de trasladar el dispositivo de sujeción. La mordaza de sujeción se recoge al destensar la pieza debido a la fuerza del muelle. El apoyo 02395 permite colocar los dispositivos de sujeción con leva en la posición deseada incluso en diagonal a la ranura en T.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivo de sujeción con leva, mordaza de sujeción plana |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Medida de la ranura A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04520-110X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 153.54 € | | 04520-310X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 153.54 € | | 04520-112X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 153.54 € | | 04520-312X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.01 € | | 04520-212X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 183.86 € | | 04520-412X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 183.86 € | | 04520-314X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.28 € | | 04520-114X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.28 € | | 04520-214X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 179.43 € | | 04520-414X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 179.43 € | | 04520-416X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 180.39 € | | 04520-216X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 180.39 € | | 04520-218X1 | a la izquierda | mordaza de sujeción lisa | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 181.04 € | | 04520-418X1 | a la derecha | mordaza de sujeción lisa | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 181.04 € | |
|
Dispositivo de sujeción con leva, mordaza de sujeción prismática |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Medida de la ranura A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04520-110X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 153.54 € | | 04520-310X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 153.54 € | | 04520-112X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.01 € | | 04520-312X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.01 € | | 04520-212X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 183.86 € | | 04520-412X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 183.86 € | | 04520-314X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.28 € | | 04520-114X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | | | 154.28 € | | 04520-214X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 179.43 € | | 04520-414X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 179.43 € | | 04520-416X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 180.39 € | | 04520-216X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 180.39 € | | 04520-218X2 | a la izquierda | mordaza de sujeción prisma | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 181.04 € | | 04520-418X2 | a la derecha | mordaza de sujeción prisma | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | | | 181.04 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|