Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN AW-7022.Versión:Acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.

Planos

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
FormaL1A

B1B2B3B4Para
tornillo
CADAccesoriosPrecioPedir
04110-206AluminioB601271963M6 9.29 €
04110-208AluminioB801592584M8 10.78 €
04110-210AluminioB100201131105M10 13.28 €
04110-212AluminioB125251439126M12/M14 11.68 €
04110-2121AluminioB160281439126M12/M14 14.75 €
04110-216AluminioB160301848158M16/M18 22.38 €
04110-2161AluminioB200361848158M16/M18 35.56 €
04110-220AluminioB2004022521510M20/M22 45.62 €
04110-2201AluminioB2504022632010M20/M22 59.66 €
04110-224AluminioB2004026662010M24 50.44 €
04110-2241AluminioB2504026662010M24 63.40 €
04110-230AluminioB3155034742012M30/M32 110.01 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Garra de sujeción bifurcada DIN 6315
Disponible en acier de traitement ou aluminium EN AW 7022. Pour une utilisation avec des rondelles concaves, il est recommandé d’utiliser la série large 07420 forme G.
Garra de sujeción bifurcada DIN 6315
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83