Hierros de sujeción planos DIN 6314, acero y aluminio
04080

Hierros de sujeción planos DIN 6314, acero y aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04080 Hierros de sujeción planos DIN 6314, acero y aluminio 133 kB

Planos

Hierros de sujeción planos DIN 6314, acero y aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia
Acero para temple y revenido
Referencia
Aluminio
LA

B1B2B3E1E2F
kN
Para
tornillo
Filtro
04080-0604080-2065010720813,5134,82M6
04080-0804080-20860129251014,5138,77M8
04080-1004080-210801511301220,51913,9M10
04080-1204080-21210020144014282620,2M12/M14
04080-1404080-21412520144014283620,2M12/M14
04080-1604080-21612525185018352737,8M16/M18
04080-1804080-21816025185018354737,8M16/M18
04080-2004080-22016030226022413858,8M20/M22
04080-20104080-220120030226022415858,8M20/M22
04080-2404080-22420030267026485484,7M24
04080-24104080-224125035267026487984,7M24
04080-3004080-230250403480346266135M30/M32
04080-30104080-2301315503480346296135M30/M32
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83