Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal
04435

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.
Tuerca hexagonal de latón.
Versión:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9 y bruñido.Indicación:Gracias a la altura de montaje extremadamente baja de los tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal, se puede resolver una gran variedad de problemas en la construcción de aparatos y dispositivos. La tuerca tensora de latón garantiza la sujeción cuidadosa de las piezas de trabajo y, sin embargo, resistente y segura a la vez. El uso de varios dispositivos de sujeción de leva permite el reequipamiento de paletas enteras.

"A" = distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04435 Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal 316 kB

Planos

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

HLSWSW1S1
(recorrido
de sujeción)
Fuerza de sujeción
kN
Par de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04435-043,8M42,810830,80,92,2 5.80 €
04435-067,8M64,81216413,48,5 6.18 €
04435-0810,2M84,81520,6513,611,3 7.74 €
04435-1010,2M106,42020,671,69,028,06 6.97 €
04435-1212,7M129,52525,48218,088 9.66 €
04435-1615M1612,73030,2122,527,0135 14.41 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83