Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior
04233

Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión: Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación: Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). Con la rosca fina situada en el tornillo prisionero, la posición exacta de la palanca tensora se ajusta con ayuda de un destornillador.

Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción

Planos

Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-1502205X1M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1502206X1M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2502208X2M827,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2502210X2M1027,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83