norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Manguito, perno de presión y muelle de acero. Interruptor de proximidad inductivo.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:A través de los interruptores de fin de carrera montados se puede desencadenar una señal de control eléctrica. Tensión: U = 10 – 30 V CC Electricidad: I máx. = 200 mA Rango de temperatura: -25 °C – +70 °C Grado de protección: IP 67Seguridad:El uso de las piezas de presión con resorte y sensor de estado de fin de carrera no es apto para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
3) Cable Ø 3,5 mm; longitud aprox. 2 m 4) Pantalla LED
BN = Marrón BK = Negro BU = Azul
Ejemplo de aplicación de consulta de posición: Pos. 1: deslizadera encajada Pos. 2: deslizadera desencajada
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.