norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_B Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca 203 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-2903Bacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7.58 €
03089-2004Bacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  6.82 €
03089-2105Bacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  7.21 €
03089-2206Bacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  8.00 €
03089-2308Bacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  10.43 €
03089-2410Bacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 10.71 €
03089-2412Bacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 14.72 €
03089-2516Bacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 20.42 €
03089-290384Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7.58 €
03089-200484Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 6.82 €
03089-210584Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 7.21 €
03089-220684Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 8.00 €
03089-230884Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 10.43 €
03089-241084Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 10.71 €
03089-241284Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 14.72 €
03089-251684Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 20.42 €
03089-02903Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12.91 €
03089-02004Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  10.99 €
03089-02105Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12.33 €
03089-02206Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  14.50 €
03089-02308Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  18.39 €
03089-02410Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19.17 €
03089-02412Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 28.11 €
03089-02516Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 39.94 €
03089-0290384Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12.91 €
03089-0200484Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 10.99 €
03089-0210584Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12.33 €
03089-0220684Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 14.50 €
03089-0230884Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 18.39 €
03089-0241084Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19.17 €
03089-0241284Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 28.11 €
03089-0251684Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 39.94 €
03089-12903Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12.91 €
03089-12004Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  10.99 €
03089-12105Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  12.33 €
03089-12206Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  14.50 €
03089-12308Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  18.39 €
03089-12410Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 19.17 €
03089-12412Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 28.11 €
03089-12516Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 39.94 €
03089-1290384Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 12.91 €
03089-1200484Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 10.99 €
03089-1210584Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 12.33 €
03089-1220684Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 14.50 €
03089-1230884Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 18.39 €
03089-1241084Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 19.17 €
03089-1241284Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 28.11 €
03089-1251684Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 39.94 €