norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque
03089-10

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida: clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Mediante la protección contra torsión se garantiza que no cambie la posición del perno del manguito. La inclinación de ataque permite una colocación automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la clavícula de 60º.Montaje:Los tornillos se sueltan mediante hexágono.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca

1) Anillo de marcación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089-10 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque 248 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-10-12061Aacero6M12x1,52549,720817414814 10.51 €
03089-10-12060Aacero6M122549,720817414814 10.51 €
03089-10-13081Aacero8M16x1,533662610236192035 13.52 €
03089-10-13080Aacero8M1633662610236192035 13.52 €
03089-10-012061Aacero inoxidable6M12x1,52549,720817414814 18.18 €
03089-10-012060Aacero inoxidable6M122549,720817414814 18.18 €
03089-10-013081Aacero inoxidable8M16x1,533662610236192035 24.13 €
03089-10-013080Aacero inoxidable8M1633662610236192035 24.13 €

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión, inclinación de ataque y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión, inclinación de ataque y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-10-22061Bacero6M12x1,52549,72081741419814 10.68 €
03089-10-22060Bacero6M122549,72081741419814 10.68 €
03089-10-23081Bacero8M16x1,53366261023619242035 13.94 €
03089-10-23080Bacero8M163366261023619242035 13.94 €
03089-10-022061Bacero inoxidable6M12x1,52549,72081741419814 19.34 €
03089-10-022060Bacero inoxidable6M122549,72081741419814 19.34 €
03089-10-023081Bacero inoxidable8M16x1,53366261023619242035 25.82 €
03089-10-023080Bacero inoxidable8M163366261023619242035 25.82 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83