Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presióncon resorte y detección de fin de carrera
  • Piezas de presióncon resorte y detección de fin de carrera
  • Piezas de presióncon resorte y detección de fin de carrera
DescripciónMaterial:Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Interruptor de proximidad inductivo.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:A través de los interruptores de fin de carrera montados se puede desencadenar una señal de control eléctrica.
Tensión: U = 10 – 30 V CC
Electricidad: I máx. = 200 mA
Rango de temperatura: -25 °C – +70 °C
Grado de protección: IP 67
Seguridad:El uso de las piezas de presión con resorte con detección de fin de carrera no es apto asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
3) Cable Ø 3,5 mm; longitud aprox. 2 m
4) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada

Planos

Piezas de presióncon resorte y detección de fin de carrera

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1LHH1Contacto de
conmutación a
partir de carrera H1
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03020-5061Contacto normalmente cerradoM62,727321,2 - 1,6720 47.70 €
03020-5081Contacto normalmente cerradoM8429321,2 - 1,81530 48.23 €
03020-5101Contacto normalmente cerradoM104,536432,2 - 2,82644 50.68 €
03020-5062Contacto normalmente abiertoM62,727321,2 - 1,6720 47.70 €
03020-5082Contacto normalmente abiertoM8429321,2 - 1,81530 48.23 €
03020-5102Contacto normalmente abiertoM104,536432,2 - 2,82644 50.68 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83