Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
02080

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Descripción Material: Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505. Versión: Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC). Indicación: Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción "arness", por ejemplo.

Bola asegurada contra torsiones.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1Ø de
bola
TCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CAD Accesorios Precio Pedir
02080-106CM66,7137101310 18.83 €
02080-108CM86,7138101310 23.25 €
02080-110CM10101810161925 26.28 €
02080-112CM12101812161925 26.28 €
02080-116CM16202716243090 35.98 €
02080-120CM20202720243090 46.86 €

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1Ø de
bola
TCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CAD Accesorios Precio Pedir
02080-306FM66,7137101310 23.54 €
02080-308FM86,7138101310 23.90 €
02080-310FM10101810161925 34.09 €
02080-312FM12101812161925 34.09 €
02080-316FM16202716243090 41.38 €
02080-320FM20202720243090 46.86 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83