Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
02009

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido.
Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Formas C, F y M de acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma E de acero inoxidable.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Forma K, blanco.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: inserto de acero aplanado, plano
Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano
Forma F: pinza aplanada, con acanaladura
Forma K: inserto POM aplanado, plano
Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro
Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02009 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior 194 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero
CADAcc.PrecioPedir
02009-120X030CM2010301010133707113-10108  60.59 €
02009-120X050CM2010501010133707113-10108  61.55 €
02009-120X070CM2010701010133707113-10108  64.04 €
02009-124X040CM2412401010155507113-12108  74.80 €
02009-124X080CM2412801010155507113-12108  79.45 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de
acero inoxidable
CADAcc.PrecioPedir
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  60.13 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  60.95 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  65.07 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  75.99 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  80.67 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
02009-320X030FM2010301010133707113-1010  68.85 €
02009-320X050FM2010501010133707113-1010  69.78 €
02009-320X070FM2010701010133707113-1010  72.28 €
02009-324X040FM2412401010155507113-1210  82.94 €
02009-324X080FM2412801010155507113-1210  87.63 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAcc.PrecioPedir
02009-720X030KM201030101013407113-10109  60.19 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  61.12 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  63.62 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  74.42 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  79.10 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
02009-920X030MM20107,9301010133707113-10107  69.08 €
02009-920X050MM20107,9501010133707113-10107  69.99 €
02009-920X070MM20107,9701010133707113-10107  72.50 €
02009-924X040MM24129,5401010155507113-12107  83.11 €
02009-924X080MM24129,5801010155507113-12107  87.79 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAcc.PrecioPedir
02009-520X030OM2010301010133707113-10105  62.89 €
02009-520X050OM2010501010133707113-10105  63.74 €
02009-520X070OM2010701010133707113-10105  67.84 €
02009-524X040OM2412401010155507113-12105  79.79 €
02009-524X080OM2412801010155507113-12105  84.43 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  62.69 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  63.49 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  67.63 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  79.06 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  83.72 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83