Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
02008

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: bola de acero aplanada, plana
Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura
Forma K: bola POM aplanada, plana
Forma O: bola de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02008 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior 208 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02008-112X025CM126256715 34.66 €
02008-112X035CM126356715 34.96 €
02008-112X050CM126506715 35.40 €
02008-116X025CM168,52581023 37.85 €
02008-116X035CM168,53581023 38.12 €
02008-116X050CM168,55081023 38.86 €

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02008-312X025FM126256715 36.27 €
02008-312X035FM126356715 36.83 €
02008-312X050FM126506715 37.27 €
02008-316X025FM168,52581023 40.01 €
02008-316X035FM168,53581023 40.30 €
02008-316X050FM168,55081023 41.00 €

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02008-712X025KM12625672 33.53 €
02008-712X035KM12635672 33.81 €
02008-712X050KM12650672 34.25 €
02008-716X025KM168,5258104 36.27 €
02008-716X035KM168,5358104 36.70 €
02008-716X050KM168,5508104 37.27 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2LL3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02008-510X026OM10626,51,555- 33.88 €
02008-510X036OM10636,51,555- 34.24 €
02008-510X051OM10651,51,555- 34.72 €
02008-512X027OM1282726715,4 37.65 €
02008-512X037OM1283726715,4 38.04 €
02008-512X052OM1285226715,4 38.58 €
02008-516X028OM161128381023,3 40.11 €
02008-516X038OM161138381023,3 40.42 €
02008-516X053OM161153381023,3 41.76 €
02008-520X033OM2014333101337,7 45.95 €
02008-520X053OM2014533101337,7 46.74 €
02008-520X073OM2014733101337,7 50.01 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

D1D2LL3SW1Ø de
bola
CADAcc.PrecioPedir
02008-610X028PM10828,53,555 32.87 €
02008-610X038PM10838,53,555 33.25 €
02008-610X053PM10853,53,555 33.72 €
02008-612X029PM121029467 36.70 €
02008-612X039PM121039467 37.09 €
02008-612X054PM121054467 37.64 €
02008-616X030PM1613305810 38.36 €
02008-616X040PM1613405810 38.69 €
02008-616X055PM1613555810 40.02 €
02008-620X035PM20163551013 44.06 €
02008-620X055PM20165551013 44.83 €
02008-620X075PM20167551013 48.12 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83