Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
02007

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido.
Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Formas C, F y M de acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma E de acero inoxidable.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Forma K, blanco.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: inserto de acero aplanado, plano
Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano
Forma F: pinza aplanada, con acanaladura
Forma K: inserto POM aplanado, plano
Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro
Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02007 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables 184 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero
CADAcc.PrecioPedir
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  65.88 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  66.96 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  67.90 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  72.07 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  72.52 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  72.85 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  77.95 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  77.95 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  79.64 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  86.38 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  87.47 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  90.85 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  104.47 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  110.18 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de
acero inoxidable
CADAcc.PrecioPedir
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  68.18 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  69.00 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  69.85 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  74.53 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  75.38 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  75.82 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  80.37 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  81.17 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  82.46 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  89.80 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  91.06 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  94.85 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  111.00 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  116.58 €

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  74.07 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  75.14 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  76.05 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  80.16 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  80.63 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  80.90 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  89.90 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  89.90 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  91.57 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  99.74 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  100.82 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  104.24 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  121.83 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  127.56 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAcc.PrecioPedir
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  65.48 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  66.55 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  67.48 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  71.70 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  72.17 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  72.48 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  77.63 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  77.63 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  79.32 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  86.05 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  87.14 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  90.54 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  104.06 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  109.79 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  74.28 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  75.36 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  76.29 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  80.33 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  80.78 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  81.10 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  90.03 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  90.03 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  91.72 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  100.52 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  101.63 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  105.02 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  126.16 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  131.88 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con
superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con
superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAcc.PrecioPedir
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  70.99 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  71.79 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  72.65 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  78.34 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  79.19 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  79.61 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  86.45 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  87.24 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  88.52 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  96.60 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  97.87 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  101.71 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  119.88 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  125.43 €

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  95.67 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  77.63 €
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  70.76 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  123.91 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  85.10 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  85.89 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  78.90 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  71.56 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  100.73 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  118.35 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  72.40 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  87.17 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  96.92 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  78.46 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83