|
|
02006_FSoportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero para herramientas.Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida. Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02006-306X012 | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 48.04 € | | 02006-306X025 | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 48.73 € | | 02006-306X040 | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | | | 49.22 € | | 02006-308X012 | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 53.30 € | | 02006-308X025 | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 53.97 € | | 02006-308X040 | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 54.84 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|