Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: bola de acero aplanada, plana
Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura
Forma K: bola POM aplanada, plana
Forma O: bola de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02002 Soportes con bola oscilante con junta tórica 154 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante con junta tórica

Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02002-104X012C106M4124,5712 31.38 €
02002-104X025C106M42512712 32.53 €
02002-105X016C138,5M51651020 34.85 €
02002-105X025C138,5M525121020 35.97 €

Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02002-304X012F106M4124,5712 33.67 €
02002-304X025F106M42512712 35.55 €
02002-305X016F138,5M51651020 37.41 €
02002-305X025F138,5M525121020 38.42 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02002-704X012K106M4124,572 30.21 €
02002-704X025K106M4251272 31.07 €
02002-705X016K138,5M5165104 33.67 €
02002-705X025K138,5M52512104 34.66 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1L3WØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 35.04 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 36.93 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 37.62 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 38.58 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 40.69 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 46.89 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 51.54 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2D3LL1L3WØ de
bola
CADAcc.PrecioPedir
02002-604X014P1010M414,53,54287 34.06 €
02002-604X027P1010M427,594287 35.96 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 35.88 €
02002-605X028P1313M528,5952810 36.86 €
02002-606X023P1716M6237,552813 38.80 €
02002-608X026P1921M8268,562415 44.26 €
02002-610X030P2423M1030962420 51.45 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83