Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
02001

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Forma M con inserto de metal duro.
Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D3 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: bola aplanada, plana
Forma M: bola aplanada, con acanaladura de metal duro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02001 Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20° 209 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3LL1L3ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02001-1061C14°127M617,5612,519,6171014 46.97 €
02001-106C14°167M617,56-19,6171014 47.05 €
02001-108C20°2211M8269-27,7241634 47.05 €
02001-1101C20°1811M102692027,7241634 62.23 €
02001-110C20°2211M10269-27,7241634 62.28 €
02001-112C20°2211M12269-27,7241634 62.28 €
02001-1161C20°2618M1640153041,6362590 85.89 €
02001-116C20°3418M164015-41,6362590 85.64 €
02001-120C20°3418M204015-41,6362590 85.64 €

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3D4LL1L2L3ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02001-9061M14°127M6517,560,612,519,6171014 63.71 €
02001-906M14°167M6517,560,6-19,6171014 63.58 €
02001-908M20°2211M87,52690,8-27,7241634 63.58 €
02001-9101M20°1811M107,52690,82027,7241634 82.16 €
02001-910M20°2211M107,52690,8-27,7241634 81.80 €
02001-912M20°2211M127,52690,8-27,7241634 81.80 €
02001-9161M20°2618M161340150,93041,6362590 106.06 €
02001-916M20°3418M161340150,9-41,6362590 106.03 €
02001-920M20°3418M201340150,9-41,6362590 106.03 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83